(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเวท พลาสติก มาตรฐาน สำหรับแผงที่มีแรงดึงสูงและไม่โยกเยกเมื่อติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
1W35-BLACK |
1739-BLACK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง วัตถุติดตั้ง | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8.00 | NIF PLASTI RIVET STANDARD 2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | φ3.5 | 3.0 | ||
฿ 9.15 | NIF PLASTI RIVET STANDARD 2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | φ3.0 | 1.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | วัสดุ | PA6 | การใช้งาน | สำหรับแผงควบคุม |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง