(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถคาดหวังความแข็งแรงสูงได้เนื่องจากขอบขนาดใหญ่สำหรับแขวนที่ด้านหลังของแผง วัสดุ PA6
ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) | 10 | วัสดุ | PA6 | รูปทรง วัตถุติดตั้ง | ขนาดเล็ก 10.0 × 15.0 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 6.0-6.7 | การใช้งาน | สำหรับแผง | สี | สีดำ |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็ค |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1905-BLACK ในชุด ตัวยึดการหมุน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง