1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนคลื่นเหล็กกล้า (แบริ่ง) (มาตรฐาน Iwata)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนคลื่นเหล็กกล้า (แบริ่ง) (มาตรฐาน Iwata)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับสินค้าเหล็กกล้าคาร์บอนอื่น ๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับก่อนการโหลดแบริ่ง โดยใช้เป็นสปริงสำหรับโหลดน้อย ๆ ฯลฯ

รหัสสินค้า
BW-1
BW-2
BW-4
BW-5SALE
BW-6
BW-7SALE
BW-8
BW-9
BW-10
BW-11
BW-12SALE
BW-13
BW-14
BW-15
BW-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย ค่ากำหนด

฿ 89.00

IWD WAVE WASHER FOR BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1019.728.70.25กล่อง / แพ็กเกจ1

฿ 18.67

IWD WAVE WASHER FOR BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1021.530.40.25ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)2

฿ 21.34

IWD WAVE WASHER FOR BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1026.135.10.25ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)4

฿ 23.23

฿ 11.55

WAVE WASHER FOR BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1029.338.30.3ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)5

฿ 37.55

WAVE WASHER FOR BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1029.839.80.25ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)6

฿ 43.43

฿ 21.35

WAVE WASHER FOR BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1031.9450.3ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)7

฿ 51.87

WAVE WASHER FOR BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1039.849.90.4ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)8

฿ 154.29

WAVE WASHER FOR BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1045.8600.45ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)9

฿ 85.94

IWD WAVE WASHER FOR BEARING 1 ชิ้น 5 วัน 1051.869.80.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)10

฿ 171.48

IWD WAVE WASHER FOR BEARING 1 ชิ้น 5 วัน 1057.377.80.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)11

฿ 266.68

฿ 116.33

WAVE WASHER FOR BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1065870.45ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)12

฿ 256.65

WAVE WASHER FOR BEARING 1 ชิ้น 5 วัน 1069.5970.45ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)13

฿ 281.81

IWD WAVE WASHER FOR BEARING 1 ชิ้น 6 วัน 1079.7106.30.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)14

฿ 27,716.13

IWD WAVE WASHER FOR BEARING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1087.51160.55กล่อง / แพ็กเกจ15

฿ 34,064.52

IWD WAVE WASHER FOR BEARING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10991260.6กล่อง / แพ็กเกจ16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด สำหรับ แผ่นกระดาษลูกฟูก ชนิดแหวนรองสปริง แหวนคลื่น
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ไม่ วัสดุ เหล็กกล้า สปริงเหล็ก