(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนล็อคที่พอดีกับร่องเพลาและยึดชิ้นส่วนใกล้เคียงได้แน่นหนา
[คุณสมบัติ]
· สินค้ามีคุณภาพและความแม่นยำสูง ออกแบบด้วยเทคโนโยลีการผลิตที่ล้ำหน้าภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับรถยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องการความแม่นยำสูง เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อุปกรณ์ออปติคัล ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
G-3 |
G-4 |
G-5 |
G-6 |
G-7 |
G-8 |
G-9 |
G-10 |
G-11 |
G-15 |
G-16 |
G-17 |
G-19 |
G-20 |
G-22 |
G-25 |
G-30 |
G-32 |
G-35 |
G-38 |
G-40 |
G-45 |
G-50 |
G-55 |
G-60 |
G-65 |
G-70 |
G-75 |
G-80 |
G-85 |
G-90 |
G-100 |
G-120 |
G-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | หน่วยขาย | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.34 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3 | ||
฿ 12.54 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 | ||
฿ 12.54 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5 | ||
฿ 14.29 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6 | ||
฿ 15.24 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 | ||
฿ 16.19 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | ||
฿ 13.75 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 9 | ||
฿ 13.75 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | ||
฿ 5,992.26 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 11 | กล่อง / แพ็กเกจ | 11 | ||
฿ 17.38 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 15 | ||
฿ 19.20 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 16 | ||
฿ 10,637.42 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 17 | กล่อง / แพ็กเกจ | 17 | ||
฿ 21.01 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 19 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 19 | ||
฿ 21.61 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 20 | ||
฿ 21.29 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 22 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 22 | |||
฿ 23.43 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 25 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 25 | ||
฿ 34.09 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 30 | |||
฿ 7,295.00 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 32 | กล่อง / แพ็กเกจ | 32 | ||
฿ 2,325.72 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 35 | กล่อง / แพ็กเกจ | 35 | ||
฿ 45.34 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 38 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 38 | ||
฿ 87.98 | IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 40 | |||
฿ 2,209.53 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 45 | กล่อง / แพ็กเกจ | 45 | ||
฿ 145.17 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | กล่อง / แพ็กเกจ | 50 | |||
฿ 89.03 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 55 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 55 | |||
฿ 113.53 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 60 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 60 | ||
฿ 125.72 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 65 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 65 | ||
฿ 278.95 ฿ 101.71 | IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 70 | |||
฿ 171.87 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 75 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 75 | |||
฿ 7,091.61 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 80 | กล่อง / แพ็กเกจ | 80 | ||
฿ 269.42 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 85 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 85 | |||
฿ 9,754.84 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 90 | กล่อง / แพ็กเกจ | 90 | ||
฿ 356.57 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 100 | กล่อง / แพ็กเกจ | 100 | ||
฿ 8,862.97 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 120 | กล่อง / แพ็กเกจ | 120 | ||
฿ 5,174.86 | IWD IWT EXTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 130 | กล่อง / แพ็กเกจ | 130 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | แหวน ชนิด C (สำหรับ เพลา) | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก | ประเภทวิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง