(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนล็อคที่พอดีกับร่องเพลาและยึดชิ้นส่วนใกล้เคียงได้แน่นหนา
[คุณสมบัติ]
· สินค้ามีคุณภาพและความแม่นยำสูง ออกแบบด้วยเทคโนโยลีการผลิตที่ล้ำหน้าภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับรถยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องการความแม่นยำสูง เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อุปกรณ์ออปติคัล ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
O-6 |
O-7 |
O-8 |
O-9 |
O-10 |
O-12 |
O-13 |
O-15 |
O-17 |
O-19 |
O-21 |
O-23 |
O-28 |
O-30 |
O-32 |
O-35 |
O-42 |
O-45 |
O-50 |
O-52 |
O-55 |
O-62 |
O-68 |
O-72 |
O-85 |
O-95 |
O-100 |
O-102 |
O-108 |
O-112 |
O-115 |
O-120 |
O-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | หน่วยขาย | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,601.29 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 6 | ||
฿ 9.53 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 | ||
฿ 13.39 | IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | |||
฿ 3,305.81 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 9 | กล่อง / แพ็กเกจ | 9 | ||
฿ 12.39 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | ||
฿ 4,521.29 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 12 | กล่อง / แพ็กเกจ | 12 | ||
฿ 4,521.29 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 13 | กล่อง / แพ็กเกจ | 13 | ||
฿ 14.36 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 15 | ||
฿ 16.17 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 17 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 17 | ||
฿ 17.99 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 19 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 19 | ||
฿ 37.15 | IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 21 | |||
฿ 27.73 ฿ 14.80 | IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 23 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 23 | |||
฿ 6,499.35 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 28 | กล่อง / แพ็กเกจ | 28 | ||
฿ 27.06 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 30 | ||
฿ 97.57 | IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 32 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 32 | |||
฿ 32.90 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 35 | |||
฿ 48.77 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 42 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 42 | ||
฿ 51.87 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 | |||
฿ 4,296.77 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 50 | กล่อง / แพ็กเกจ | 50 | ||
฿ 75.10 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 52 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 52 | |||
฿ 80.90 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 55 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 55 | |||
฿ 3,545.81 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 62 | กล่อง / แพ็กเกจ | 62 | ||
฿ 150.58 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 68 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 68 | |||
฿ 6,110.48 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 72 | กล่อง / แพ็กเกจ | 72 | ||
฿ 226.67 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 85 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 85 | ||
฿ 345.68 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 95 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 95 | |||
฿ 5,196.39 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 100 | กล่อง / แพ็กเกจ | 100 | ||
฿ 5,736.77 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 102 | กล่อง / แพ็กเกจ | 102 | ||
฿ 7,230.97 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 108 | กล่อง / แพ็กเกจ | 108 | ||
฿ 7,834.84 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 112 | กล่อง / แพ็กเกจ | 112 | ||
฿ 8,562.58 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 115 | กล่อง / แพ็กเกจ | 115 | ||
฿ 654.19 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 120 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 120 | |||
฿ 12,534.19 | IWD IWT INTERNAL RING C | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 125 | กล่อง / แพ็กเกจ | 125 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับรู) | รูปทรง | แหวนล็อค รูปทรง C สำหรับรู | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ ล้อ ด้านใน | ประเภทวิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง