(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนล็อคที่พอดีกับร่องเพลาและยึดชิ้นส่วนใกล้เคียงได้แน่นหนา
[คุณสมบัติ]
· สินค้ามีคุณภาพและความแม่นยำสูง ออกแบบด้วยเทคโนโยลีการผลิตที่ล้ำหน้าภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับรถยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องการความแม่นยำสูง เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อุปกรณ์ออปติคัล ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SE-3 |
SE-3-SUS |
SE-4 |
SE-5 |
SE-5-SUS |
SE-7 |
SE-7-SUS |
SE-8 |
SE-8-SUS |
SE-9-SUS |
SE-9.5 |
SE-10 |
SE-11 |
SE-11-SUS |
SE-14 |
SE-15 |
SE-16 |
SE-16-SUS |
SE-19 |
SE-22 |
SE-25 |
SE-25-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | วัสดุ | หน่วยขาย | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.53 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3 | ||
฿ 2,709.68 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 3 | ||
฿ 10.48 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 | ||
฿ 2,957.42 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 5 | ||
฿ 3,305.81 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 5 | ||
฿ 35.62 ฿ 25.03 | IWT EXTERNAL RING SE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 | |||
฿ 14.36 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 7 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 | ||
฿ 117.68 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | ||
฿ 5,419.35 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | ||
฿ 6,193.55 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 9 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 9 | ||
฿ 13.75 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 9.5 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 9.5 | ||
฿ 13.75 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | ||
฿ 4,476.96 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 11 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 11 | ||
฿ 6,580.65 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 11 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 11 | ||
฿ 16.78 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 14 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 14 | ||
฿ 7,238.71 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 15 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 15 | ||
฿ 18.59 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 16 | ||
฿ 13,161.29 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 16 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 16 | ||
฿ 20.40 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 19 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 19 | ||
฿ 15,698.29 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 22 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 22 | ||
฿ 130.81 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 25 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 25 | ||
฿ 28,645.16 | IWD IWT EXTERNAL RING SE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 25 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | แหวน รูป SE (สำหรับ แกน) | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | Push-In (แทรก) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง