1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตัดยึด (สำหรับแผ่นสแตนเลส)【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PEM CLINCHING STUD STAINLESS

สตัดยึด (สำหรับแผ่นสแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,387.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดแผ่นสแตนเลสหนา 1.0 มม. ขึ้นไป

รหัสสินค้า
FH4-M4-15-410
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 24,387.10

PEM CLINCHING STUD STAINLESS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 4 ความยาว L(มิลลิเมตร) 15 รูปทรงพื้นฐาน สตัดโบลท์
รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ วัสดุ SUS410 รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
การรักษา พื้นผิว _ ไม่ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน