(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการทำ Knurling รอบพื้นผิวรอบนอกของตัวน็อตเมื่อชิ้นส่วนที่ยึดด้วย ขึ้นลาย นี้จะถูกยึดแล้วมันจะจับในหลุมด้านล่างของงานและบรรลุความมั่นคงและความแข็งแรงสูง
รหัสสินค้า |
---|
SFH-415SFRLT-3W |
SFH-425SFRLT-3W |
SFH-435SFRLT-3W |
SFH-515SFRLT-3W |
SFH-525SFRLT-3W |
SFH-535SFRLT-3W |
SFH-625SFRLT-3W |
SFH-640SFRLT-3W |
SFH-825SFRLT-3W |
SFH-840SFRLT-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.75 | POP KNURLING NUT SFHSF RLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 0.5-1.5 | 0.7 | ||
฿ 20.60 | POP KNURLING NUT SFHSF RLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 1.5-2.5 | 0.7 | ||
฿ 20.41 | POP KNURLING NUT SFHSF RLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 2.5-3.5 | 0.7 | |
฿ 21.09 | POP KNURLING NUT SFHSF RLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 0.5-1.5 | 0.8 | ||
฿ 23.24 | POP KNURLING NUT SFHSF RLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 1.5-2.5 | 0.8 | ||
฿ 22.25 | POP KNURLING NUT SFHSF RLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 2.5-3.5 | 0.8 | ||
฿ 15.35 | POP KNURLING NUT SFHSF RLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 0.5-2.5 | 1 | ||
฿ 25.64 | POP KNURLING NUT SFHSF RLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 2.5 ถึง 4.0 | 1 | |
฿ 27.54 | POP KNURLING NUT SFHSF RLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 1.0-2.5 | 1.25 | ||
฿ 28.78 | POP KNURLING NUT SFHSF RLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 2.5 ถึง 4.0 | 1.25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไตรวาเลนท์สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง