1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย HexaAPHHEX【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น๊อตตัวเมีย HexaAPHHEX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวน็อตมีรูปทรงหกเหลี่ยม (HEX)เมื่อยึดที่ด้านล่างของชิ้นงานรูปหกเหลี่ยมจะได้ความมั่นคงและความแข็งแรงสูง

รหัสสินค้า
APH-425HEX
APH-435HEX
APH-515HEX
APH-525HEX
APH-625HEX
APH-640HEX
APH-825HEX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 19.81

POP HEXA NUT APHHEX 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1041.5-2.50.7

฿ 18.73

POP HEXA NUT APHHEX 1 ชิ้น 5 วัน 1042.5-3.50.7

฿ 12,496.77

POP HEXA NUT APHHEX 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1050.5-1.50.8

฿ 20.26

POP HEXA NUT APHHEX 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1051.5-2.50.8

฿ 29.48

POP HEXA NUT APHHEX 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1060.5-2.51

฿ 30.09

POP HEXA NUT APHHEX 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1062.5 ถึง 4.01

฿ 39.07

POP HEXA NUT APHHEX 1 ชิ้น 5 วัน 1081.0-2.51.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่