1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตมาตรฐานป๊อปอลูมิเนียม

น็อตมาตรฐานป๊อปอลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย ป๊อป มาตรฐาน สำหรับยึด น๊อตตัวเมีย เข้ากับ ชิ้นงาน ด้วยการยึดด้านเดียว
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้ง น๊อตตัวเมีย ด่วนได้จากด้านเดียวด้วย เครื่องมือเฉพาะด้าน ขนาดกะทัดรัด
·แม้แต่ผู้ที่ใช้งานครั้งแรกก็สามารถ มือจับ ได้อย่างง่ายดาย
·สามารถติดตั้งได้แม้หลังจากการ กระบวนการเตรียมผิว และสามารถทำได้ในระหว่าง กระบวนการแปรรูป ประกอบขั้นสุดท้ายของ ผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก ชิ้นงาน ไม่เสียหาย
·ด้วยการลดชั่วโมงการทำงานด้วยการขันด้านเดียวที่รวดเร็วต้นทุนรวมสามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับวิธีการก่อสร้างแบบเดิมเช่นการเชื่อมแบบ น็อต
[การประยุกต์ใช้งาน]
· น๊อตตัวเมีย อเนกประสงค์ที่สุดสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ทุกประเภทเช่นพอร์ตรถยนต์ ชั้นวางของ เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ
·ชิ้นงานถูกใช้ใน อะลูมิเนียม โดยมี ประตู และ เฟรม ที่พักอาศัยเป็นตัวแทนในการทำงาน

รหัสสินค้า
APH-1025
APH-1040
APH-315
APH-325
APH-415SALE
APH-425
APH-435
APH-445
APH-515SALE
APH-525
APH-535
APH-545
APH-625
APH-640
APH-825SALE
APH-840
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 25.91

POP STANDARD NUT APH 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10101.0-2.51.5

฿ 24.19

POP STANDARD NUT APH 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10102.5 ถึง 4.01.5

฿ 13.28

POP STANDARD NUT APH 1 ชิ้น 3 วัน 1030.5-1.50.5

฿ 26.67

POP STANDARD NUT APH 1 ชิ้น 5 วัน 1031.5-2.50.5

฿ 10.11

฿ 5.60

STANDARD NUT APH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040.5-1.50.7

฿ 9.53

POP STANDARD NUT APH 1 ชิ้น 3 วัน 1041.5-2.50.7

฿ 12.34

POP STANDARD NUT APH 1 ชิ้น 5 วัน 1042.5-3.50.7

฿ 15.40

POP STANDARD NUT APH 1 ชิ้น 5 วัน 1043.5 ถึง 4.50.7

฿ 13.56

฿ 6.50

STANDARD NUT APH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050.5-1.50.8

฿ 11.05

POP STANDARD NUT APH 1 ชิ้น 3 วัน 1051.5-2.50.8

฿ 14.86

POP STANDARD NUT APH 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1052.5-3.50.8

฿ 20.26

POP STANDARD NUT APH 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1053.5 ถึง 4.50.8

฿ 21.88

STANDARD NUT APH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060.5-2.51

฿ 15.84

POP STANDARD NUT APH 1 ชิ้น 5 วัน 1062.5 ถึง 4.01

฿ 16.14

฿ 8.10

STANDARD NUT APH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081.0-2.51.25

฿ 19.76

POP STANDARD NUT APH 1 ชิ้น 5 วัน 1082.5 ถึง 4.01.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่