(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากส่วนล่างของ น๊อตตัวเมีย เป็นรูป ฝาครอบ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเมื่อพยายามที่จะไม่ทำให้ด้านในของงานเสียหายด้วย ปลาย สลักเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
SFS-315SF-3W |
SFS-415SF-3W |
SFS-425SF-3W |
SFS-435SF-3W |
SFS-515SF-3W |
SFS-525SF-3W |
SFS-535SF-3W |
SFS-625SF-3W |
SFS-640SF-3W |
SFS-825SF-3W |
SFS-840SF-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.78 | POP SHIELD NUT SFSSF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 0.5-1.5 | 0.5 | |
฿ 34.06 | POP SHIELD NUT SFSSF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 0.5-1.5 | 0.7 | ||
฿ 40.15 | POP SHIELD NUT SFSSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 1.5-2.5 | 0.7 | ||
฿ 39.92 | POP SHIELD NUT SFSSF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 2.5-3.5 | 0.7 | |
฿ 41.39 | POP SHIELD NUT SFSSF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 0.5-1.5 | 0.8 | ||
฿ 43.02 | POP SHIELD NUT SFSSF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 1.5-2.5 | 0.8 | |
฿ 43.02 | POP SHIELD NUT SFSSF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 2.5-3.5 | 0.8 | |
฿ 70.07 | POP SHIELD NUT SFSSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 0.5-2.5 | 1 | ||
฿ 73.47 | POP SHIELD NUT SFSSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 2.5 ถึง 4.0 | 1 | ||
฿ 76.68 | POP SHIELD NUT SFSSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 1.0-2.5 | 1.25 | ||
฿ 79.72 | POP SHIELD NUT SFSSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 2.5 ถึง 4.0 | 1.25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไตรวาเลนท์สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง