(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมีย มู่ลี่ ยาง ที่มีประสิทธิภาพในการ กระบวนการซีล ฉนวนและป้องกันการสั่นสะเทือนในงานด้านเดียวสามารถยึดเข้ากับ วัสดุโลหะ บาง เรซิ่น แก้วและ เซรามิก ฯลฯ ได้อย่างนุ่มนวลมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ข้อต่อลด เสียงรบกวนจาก มอเตอร์ พัดลมระบายความร้อน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
WNSTO-1/4-S-BR |
WNSTO-10-S-BR |
WNSTO-10-SL-BR |
WNSTO-10-XL-BR |
WNSTO-B-832-BR |
WNSTO-E-51618-BR |
WNSTO-E-632-BR |
WNSTO-H-1032-BR |
WNSTO-J-1420-BR |
WNSTO-Q-1032-BR |
WNSTO-W-1420-BR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41.45 | POP WELL NUT STANDARD SPECIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
฿ 31.52 | POP WELL NUT STANDARD SPECIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 14.1 | 0.8 | ||
฿ 40.47 | POP WELL NUT STANDARD SPECIAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 26.7 | 0.8 | ||
฿ 75.19 | POP WELL NUT STANDARD SPECIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 39.4 | 0.8 | ||
฿ 30.08 | POP WELL NUT STANDARD SPECIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 12.1 | 0.7 | ||
฿ 97.91 | POP WELL NUT STANDARD SPECIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 18.4 | 1.25 | |
฿ 29.65 | POP WELL NUT STANDARD SPECIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 12.7 | 0.5 | ||
฿ 28.19 | POP WELL NUT STANDARD SPECIAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 21.5 | 0.8 | ||
฿ 46.55 | POP WELL NUT STANDARD SPECIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 26.7 | 1 | ||
฿ 37.59 | POP WELL NUT STANDARD SPECIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 16.9 | 0.8 | ||
฿ 54.82 | POP WELL NUT STANDARD SPECIAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 20.3 | 1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยาง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง