(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลการออกแบบที่ดีปี 2008
●รูปแบบสีที่หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | สี | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.39 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 19 วัน | M5 | 15 | สีน้ำเงิน | 3621005159349 | 363-2563 | ||
฿ 92.39 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 19 วัน | M5 | 15 | สีดำ | 3621005159318 | 363-2555 | ||
฿ 92.39 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 19 วัน | M5 | 15 | สีแดง | 3621005159325 | 363-2571 | ||
฿ 73.00 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | M5 | 15 | สีขาว | 3621005159301 | 363-2580 | ||
฿ 93.34 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 19 วัน | M5 | 20 | สีน้ำเงิน | 3621005209341 | 363-2601 | ||
฿ 93.34 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 14 วัน | M5 | 20 | สีดำ | 3621005209310 | 363-2598 | ||
฿ 93.34 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 19 วัน | M5 | 20 | สีแดง | 3621005209327 | 363-2610 | ||
฿ 93.34 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | M5 | 20 | สีขาว | 3621005209303 | 363-2628 | ||
฿ 92.39 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 19 วัน | M6 | 15 | สีน้ำเงิน | 3621006159348 | 363-2644 | ||
฿ 92.39 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 19 วัน | M6 | 15 | สีดำ | 3621006159317 | 363-2636 | ||
฿ 92.39 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 10 วัน | M6 | 15 | สีแดง | 3621006159324 | 363-2652 | ||
฿ 92.39 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 10 วัน | M6 | 15 | สีขาว | 3621006159300 | 363-2661 | ||
฿ 93.34 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 19 วัน | M6 | 20 | สีน้ำเงิน | 3621006209340 | 363-2687 | ||
฿ 93.34 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 20 | สีดำ | 3621006209319 | 363-2679 | ||
฿ 93.34 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 19 วัน | M6 | 20 | สีแดง | 3621006209326 | 363-2695 | ||
฿ 93.34 | SANSEISANGYOU | 1 ชิ้น | 19 วัน | M6 | 20 | สีขาว | 3621006209302 | 363-2709 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ASA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ |
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) | 34 | ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) | 17 |
หน่วยขาย | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง