1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว ลูกบิด ดาวนกอินทรี 7 กลีบ【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MSB EAGLESTAR KNOB BOLT 7

สลักเกลียว ลูกบิด ดาวนกอินทรี 7 กลีบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 755.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ได้รับรางวัล การออกแบบ ที่ดีประจำปี 2551 · บรรจุ 20 ชิ้น

รหัสสินค้า
ESNNR-M8X30-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 755.43

MSB EAGLESTAR KNOB BOLT 7 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 8 ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) 30
ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็ก การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ รูปทรง เจ็ดเหลี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลักรายละเอียด ไตรวาเลนท์สีขาว
หน่วยขาย กล่อง / บรรจุภัณฑ์