1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทมือจับสีดำ E-2【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทมือจับสีดำ E-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดราคาประหยัดด้วยการผลิตเป็นจำนวนมาก
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบมาอย่างดี
[การใช้งาน]
· สินค้าสามารถใช้กับเครื่องจักรแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือไฟฟ้า และอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
GNE2-M6-3W
GNE2-M8-3W
GNE2-M10-3W
GNE2-M12-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 3,750.58

DMB GRIP NUT E-2 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M65กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 3,535.24

DMB GRIP NUT E-2 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M85กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 144.77

DMB GRIP NUT E-2 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M105ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)

฿ 44.52

DMB GRIP NUT E-2 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M127กล่อง / บรรจุภัณฑ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ เก๊กฮวยชนิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ เจาะรูกลม ตลอด
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) 40 ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) 14