(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถต๊าปแผ่นเพลทบาง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ได้แรงยึดเกาะแรงสูงโดยใช้การสวมอัดแบบง่าย สามารถติดตั้งโดยไม่ต้องกังวลเรื่องทิศทาง สามารถต๊าปในจุดที่เชื่อมยาก เช่น บนแผ่นเพลทอะลูมิเนียม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความหนาขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,580.65 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | 0.4 | ||
฿ 4,258.06 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | 0.5 | ||
฿ 16.19 ฿ 2.39 | SELFCLINCHING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | 0.5 | |||
฿ 4,258.06 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 0.5 | ||
฿ 5,032.26 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 0.6 | ||
฿ 4,645.16 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | 0.7 | ||
฿ 4,645.16 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | 0.7 | ||
฿ 3,870.97 | SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 0.7 | ||
฿ 4,645.16 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | 0.8 | ||
฿ 4,645.16 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | 0.8 | ||
฿ 4,940.19 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 0.8 | ||
฿ 3,200.00 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | 1 | ||
฿ 6,400.00 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 1 | ||
฿ 8,516.13 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 2.3 | 1 | ||
฿ 4,599.09 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.4 | 1.25 | ||
฿ 19,355.00 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 2 | 1.5 | ||
฿ 22,334.00 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 2 | 1.75 | ||
฿ 33.29 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1 | 0.45 | |||
฿ 21,290.32 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 0.8 | 0.5 | ||
฿ 30.97 ฿ 13.80 | SELFCLINCHING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1 | 0.5 | |||
฿ 35.79 | SELFCLINCHING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.4 | 0.5 | |||
฿ 24,000.00 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 0.8 | 0.7 | ||
฿ 35.23 ฿ 15.85 | SELFCLINCHING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1 | 0.7 | |||
฿ 34.84 | SELFCLINCHING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.4 | 0.7 | |||
฿ 25,161.29 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 0.8 | 0.8 | ||
฿ 25,161.29 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1 | 0.8 | ||
฿ 36.77 ฿ 17.65 | SELFCLINCHING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.4 | 0.8 | |||
฿ 29,032.26 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1 | 1 | ||
฿ 41.81 ฿ 19.42 | SELFCLINCHING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.4 | 1 | |||
฿ 28,064.52 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 2.3 | 1 | ||
฿ 50,322.58 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 2.3 | 1.25 | ||
฿ 89.81 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 2 | 1.5 | |||
฿ 101,032.26 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 2 | 1.75 | ||
฿ 32,825.81 | BOH SELFCLINCHING NUT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | สเตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 3 | 1.75 |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง