(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซ้อนกระดานภายในและการปรับความสูง สามารถใช้เพื่อยึดในสถานที่เชิงพาณิชย์ได้อย่างง่ายดายในมุมแนวตั้ง สามารถยึดโดยไม่ทิ้งช่องเปิดไว้ในการยึด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,322.58 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 10 | 0.4 | ||
฿ 32,903.23 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 16 | 0.4 | ||
฿ 26,322.58 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 8 | 0.45 | ||
฿ 20,129.03 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 5 | 0.5 | ||
฿ 20,129.03 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 6 | 0.5 | ||
฿ 20,129.03 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 8 | 0.5 | ||
฿ 20,129.03 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 10 | 0.5 | ||
฿ 22,064.52 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 12 | 0.5 | ||
฿ 24,387.10 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 14 | 0.5 | ||
฿ 25,039.24 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 16 | 0.5 | ||
฿ 30,780.96 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 20 | 0.5 | ||
฿ 21,290.32 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 6 | 0.7 | ||
฿ 20,211.81 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 8 | 0.7 | ||
฿ 20,211.81 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 10 | 0.7 | ||
฿ 23,186.71 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 12 | 0.7 | ||
฿ 25,161.29 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 14 | 0.7 | ||
฿ 27,057.68 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 16 | 0.7 | ||
฿ 21,290.32 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 10 | 0.8 | ||
฿ 27,057.68 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 16 | 0.8 | ||
฿ 33,677.42 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 20 | 0.8 | ||
฿ 26,322.58 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 6 | 0.4 | ||
฿ 48.37 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 6 | 0.45 | |||
฿ 28,645.16 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.5 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 10 | 0.45 | ||
฿ 22,064.52 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 6 | 0.5 | ||
฿ 23,186.71 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 8 | 0.5 | ||
฿ 23,277.72 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 10 | 0.5 | ||
฿ 25,548.39 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 12 | 0.5 | ||
฿ 26,200.39 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 14 | 0.5 | ||
฿ 28,150.86 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 16 | 0.5 | ||
฿ 31,741.94 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 18 | 0.5 | ||
฿ 25,548.39 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 10 | 0.7 | ||
฿ 26,322.58 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 12 | 0.7 | ||
฿ 27,057.68 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 14 | 0.7 | ||
฿ 34,451.61 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 18 | 0.7 | ||
฿ 36,000.00 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 20 | 0.7 | ||
฿ 26,322.58 | BOH SELFCLINCHING BLIND TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 12 | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง