(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบฟอร์มด้านนอกเป็นแบบกลับด้านซึ่งช่วยให้สามารถรับแรงดึงและแรงบิดได้สูง
รหัสสินค้า |
---|
CL-M2-3.0-BR |
CL-M2-4.0-BR |
CL-M3-3.0-BR |
CL-M3-4.0-BR |
CL-M3-5.0-BR |
CL-M3-5.7-BR |
CL-M4-4.0-BR |
CL-M4-5.8-BR |
CL-M4-6.5-BR |
CL-M4-8.2-BR |
CL-M5-9.5-BR |
CL-M6-9.5-BR |
CL-M6-12.7-BR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 429.62 | BOH C LOCK CL TYPE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | 3 | ||
฿ 498.97 ฿ 224.74 | C LOCK CL TYPE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 4 | ||
฿ 576.39 | C LOCK CL TYPE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | ||
฿ 550.56 | BOH C LOCK CL TYPE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 4 | ||
฿ 550.56 | BOH C LOCK CL TYPE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 5 | ||
฿ 550.56 | C LOCK CL TYPE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 5.7 | ||
฿ 613.72 | BOH C LOCK CL TYPE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 4 | ||
฿ 731.23 | BOH C LOCK CL TYPE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 5.8 | ||
฿ 731.23 | BOH C LOCK CL TYPE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 6.5 | ||
฿ 963.48 | C LOCK CL TYPE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8.2 | ||
฿ 1,058.67 | C LOCK CL TYPE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 9.5 | ||
฿ 1,142.86 | BOH C LOCK CL TYPE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 9.5 | ||
฿ 1,350.58 | BOH C LOCK CL TYPE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 12.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การสวมอัด | การใช้งาน | เรซิ่น ทั่วไป | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รูปทรง | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง