(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
น้ำหนักเบา ( ความถ่วงจำเพาะ 4.67 ครึ่งหนึ่งของ เหล็กกล้า) และ ทน ต่อ การกัดกร่อน สูง (ดีกว่า สเตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
43-T101 |
43-T102 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงขณะไม่มีโหลด (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | จำนวนของคอยส์ประสิทธิผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,344.00 | SAM TITANIUM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 9 | 50.01 ถึง 73.00 | 56 | 2.5 | ||
฿ 1,562.07 | SAM TITANIUM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 4.1 | 30.01 ถึง 50.00 | 49 | 5.5 |
กำลังโหลด …
OD(Ø) | 12 | วัสดุ | Ti-22v-4Al ( ขดลวด ไททาเนียม อัลลอยด์ชนิด)) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(Ø) | 1.6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง