(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สปริงขดปิดชนิดยาวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16 ถึง 100 มม.
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อปลายทั้งสองด้านของสปริงขดคอยล์แบบแน่น
· สปริงรัดที่ขันแน่นเป็นวง
· วัสดุ: ลวดสแตนเลสสำหรับสปริง
[การใช้งาน]
· ใช้กับซีลกันน้ำมันได้
· เหมาะสำหรับล้อยาง
รหัสสินค้า |
---|
TG0161 |
TG0162 |
TG0181 |
TG0182 |
TG0201 |
TG0202 |
TG0251 |
TG0252 |
TG0301 |
TG0302 |
TG0351 |
TG0352 |
TG0401 |
TG0402 |
TG0501 |
TG0502 |
TG0601 |
TG0602 |
TG0701 |
TG0851 |
TG0852 |
TG1001 |
TG1002 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด (มิลลิเมตร) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความตึง เริ่มต้น (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29.53 | GARTER SPRING | 20 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.35 | 0.18 | 2.0 | 18 to 20 | 1.2 | ||
฿ 20.32 | GARTER SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.4 | 0.17 | 2.5 | 18 to 20 | 1.3 | ||
฿ 32.39 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.35 | 0.16 | 2.0 | 20 to 22 | 1.2 | |
฿ 31.29 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 20 to 22 | 1.3 | |
฿ 24.26 | GARTER SPRING | 20 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.35 | 0.15 | 2.0 | 22 to 25 | 1.2 | ||
฿ 34.29 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.4 | 0.14 | 2.5 | 22 to 25 | 1.3 | |
฿ 37.15 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.35 | 0.12 | 2.0 | 28 to 31 | 1.2 | |
฿ 37.15 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.4 | 0.11 | 2.5 | 28 to 31 | 1.3 | |
฿ 40.96 | SAM GARTER SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.35 | 0.10 | 2.0 | 33 to 38 | 1.2 | |
฿ 35.52 | SAM GARTER SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.4 | 0.09 | 2.5 | 33 to 38 | 1.3 | |
฿ 45.72 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.35 | 0.09 | 2.0 | 39 to 44 | 1.2 | |
฿ 37.94 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 0.4 | 0.08 | 2.5 | 39 to 44 | 1.3 | |
฿ 35.50 | GARTER SPRING | 20 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.4 | 0.07 | 2.5 | 44 to 51 | 1.3 | ||
฿ 75.24 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 24 วัน | 10 | 0.5 | 0.13 | 3.0 | 44 to 51 | 2.2 | |
฿ 42.95 | GARTER SPRING | 20 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.4 | 0.06 | 2.5 | 55 to 64 | 1.3 | ||
฿ 95.24 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.5 | 0.10 | 3.0 | 55 to 64 | 2.2 | |
฿ 80.96 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 0.4 | 0.05 | 2.6 | 66 to 76 | 1.3 | |
฿ 80.68 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.5 | 0.09 | 3.1 | 66 to 76 | 2.2 | |
฿ 66.36 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 17 วัน | 10 | 0.4 | 0.04 | 2.6 | 77 to 89 | 1.3 | |
฿ 71.20 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 0.4 | 0.03 | 2.7 | 93 to 108 | 1.3 | |
฿ 79.06 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 0.5 | 0.06 | 3.2 | 93 to 108 | 2.2 | |
฿ 64.26 | SAM GARTER SPRING | 20 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.4 | 0.03 | 2.7 | 110 to 128 | 1.3 | ||
฿ 71.59 ฿ 39.20 | GARTER SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | 0.05 | 3.2 | 110 to 128 | 2.2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304-WPB |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง