1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก

ที่ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็ก เหล่านี้เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการสอนปลอดภัยสำหรับใช้ในโรงเรียนและที่อื่น ๆ

[คุณสมบัติ]
- ตัว โฮลเดอร์ เคลือบ โพลีเอไมด์ แข็งแรง ความทนทาน ดี

รหัสสินค้า
MEMO18B
MEMO18G
MEMO18R
MEMO18W
MEMO18Y
MEMO30B
MEMO30G
MEMO30R
MEMO30W
MEMO30Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สี

฿ 62.48

MGN MEMO MAGNET WITH HOUSINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 1018สีน้ำเงิน

฿ 62.48

MGN MEMO MAGNET WITH HOUSINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 1018สีเขียว

฿ 62.48

MGN MEMO MAGNET WITH HOUSINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 1018สีแดง

฿ 90.29

MGN MEMO MAGNET WITH HOUSINGS 1 ชิ้น 11 วัน 1018ขาว

฿ 90.29

MGN MEMO MAGNET WITH HOUSINGS 1 ชิ้น 11 วัน 1018สีเหลือง

฿ 128.39

MGN MEMO MAGNET WITH HOUSINGS 1 ชิ้น 11 วัน 1030สีน้ำเงิน

฿ 128.39

MGN MEMO MAGNET WITH HOUSINGS 1 ชิ้น 11 วัน 1030สีเขียว

฿ 128.39

MGN MEMO MAGNET WITH HOUSINGS 1 ชิ้น 11 วัน 1030สีแดง

฿ 128.39

MGN MEMO MAGNET WITH HOUSINGS 1 ชิ้น 11 วัน 1030ขาว

฿ 128.39

MGN MEMO MAGNET WITH HOUSINGS 1 ชิ้น 11 วัน 1030สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่เหล็ก ( วัสดุ ) แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ ประเภท ตัว โฮลเดอร์ บันทึก แม่เหล็ก