(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ท่อแบบหางไหลพร้อมความทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อความร้อน (170°C) และความแข็งแรงที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ทนสารเคมี ทนความร้อน และมีความทนทานที่ดีเยี่ยม
· สินค้าสามารถทนต่ออุณหภูมิ 170°C และสามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้
· ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถตรวจสอบของไหลภายในได้
· เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่รองรับ (ภายใน) มีตั้งแต่ ⌀3 ถึง ⌀10 ทำให้เลือกได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
3542 |
3543 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (Ø) | ขนาดเกลียว | รายละเอียด ID สายยาง ใช้งานได้ (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29.00 | MINIATURE COUPLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 ~ 8 | กลาง | 5 to 8 | |||
฿ 99.00 | MINIATURE COUPLINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 3 ~ 5 | ขนาดเล็ก | 3 to 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | เรียวฉันพิมพ์ | วัสดุ | PMP |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ปริมาณ(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง