1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แก้ว อีพอกซี่ แหวนรอง GG

แก้ว อีพอกซี่ แหวนรอง GG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรง]มาตรฐาน
[วัสดุ]อีพอกซี่ใยแก้ว
[วัสดุ]แก้ว อีพอกซี่
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:4.5 5.5 6 8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน:2 2.6 3 4 หนา
· ความยาว:0.3 0.6
[หน่วยขาย]ขายเป็นรายบุคคล (ชิ้นเดียวสามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ) กล่อง / แพ็ค

รหัสสินค้า
GG-0245-03
GG-0245-06
GG-0306-03
GG-0306-06
GG-0408-03
GG-0408-06
GG-2655-03
GG-2655-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ความหนา / ความยาว หน่วยขาย

฿ 5.42

HSK EPOXY GLASS WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 104.520.3กล่อง / แพ็ก

฿ 19.48

SPACER 50 ชิ้น 10 วัน 104.520.6กล่อง / แพ็ก

฿ 5.97

HSK EPOXY GLASS WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 10630.3กล่อง / แพ็ก

฿ 9.29

HSK EPOXY GLASS WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10630.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 6.52

HSK EPOXY GLASS WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 10840.3กล่อง / แพ็ก

฿ 6.52

HSK EPOXY GLASS WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 10840.6กล่อง / แพ็ก

฿ 5.97

HSK EPOXY GLASS WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 105.52.60.3กล่อง / แพ็ก

฿ 19.48

SPACER 50 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.52.60.6กล่อง / แพ็ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มาตรฐาน วัสดุ อีพอกซี่ใยแก้ว รายละเอียด วัสดุ อีพ็อกซี่ผสมแก้ว