(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทวัตถุประสงค์ทั่วไป ต้นทุนต่ำและมีความสมดุล
รหัสสินค้า |
---|
FB-2001 |
FB-204545 |
FB-2601 |
FB-2602 |
FB-3001 |
FB-3002 |
FB-305530 |
FB-305580 |
FB-306540 |
FB-306550 |
FB-306590 |
FB-4001 |
FB-4002 |
FB-4003 |
FB-4065100 |
FB-406535 |
FB-408050 |
FB-5001 |
FB-5002 |
FB-6001 |
FB-8001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | หน่วยขาย | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.23 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3 | 3.0 | |||
฿ 23,535.48 | DODGE INSERT FB | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | 2D | กล่อง / แพ็กเกจ | 4.5 | 3.5 | ||
฿ 7.35 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.6 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5 | 4.0 | |||
฿ 16,258.06 | DODGE INSERT FB | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.6 | 2D | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.5 | 4.5 | ||
฿ 7.74 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 1D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5.5 | 4.5 | |||
฿ 10.29 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6.5 | 5.0 | ||
฿ 13.07 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 2.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3 | 4.5 | |||
฿ 9.68 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | 4.5 | |||
฿ 23.81 ฿ 6.02 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 | 5.0 | |||
฿ 8.90 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 2D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5 | 5.0 | |||
฿ 10.84 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 3D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 9 | 5.0 | |||
฿ 14.32 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 1D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6.5 | 5.5 | |||
฿ 13.72 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | 6.5 | ||
฿ 13.72 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 2D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | 5.5 | ||
฿ 11.81 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 2.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | 5.5 | ||
฿ 18,952.26 | DODGE INSERT FB | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 1D | กล่อง / แพ็กเกจ | 3.5 | 5.5 | ||
฿ 112.19 ฿ 78.63 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 2D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5 | 6.5 | |||
฿ 14.32 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | 6.5 | |||
฿ 28.65 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 2D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | 8.0 | |||
฿ 17.03 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | 8.0 | |||
฿ 29.90 | DODGE INSERT FB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 1D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 9 | 11.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | การใช้งาน | เรซิ่น ทั่วไป | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | ไม่ | รูปทรง | การสวมอัด |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง