1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แกนซูเปอร์ยาว【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แกนซูเปอร์ยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,079.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้ามาตรฐานโดยอุตสาหกรรม KS โดยอ้างอิงจากพินกำหนดแนวขนาน JIS B1354
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดเล็กพิเศษ
· วัสดุ: SUS 304
· ความแข็ง: HV 300 หรือมากกว่า
· ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: h7
· เส้นผ่านศูนย์กลาง (d): 0.1 ถึง 6.0 มม.
· ความยาว: 50 ถึง 150 มม.
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้กับอุปกรณ์ความละเอียดสูง ส่วนประกอบสำคัญสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น

รหัสสินค้า
L40100-H7
L40120-H7
L40150-H7
L45100-H7
L45120-H7
L45150-H7
L50080-H7
L50100-H7
L50120-H7
L50150-H7
L60080-H7
L60100-H7SALE
L60120-H7
L60150-H7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ความยาว ปริมาณของ pkg ภายใน

฿ 1,079.61

KSC LONG SUPER SHAFT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10410010

฿ 1,079.61

KSC LONG SUPER SHAFT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 1041205

฿ 1,079.61

KSC LONG SUPER SHAFT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 1041505

฿ 1,079.61

KSC LONG SUPER SHAFT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 104.510010

฿ 1,079.61

KSC LONG SUPER SHAFT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 104.51205

฿ 1,079.61

KSC LONG SUPER SHAFT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 104.51505

฿ 1,079.61

KSC LONG SUPER SHAFT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 1058010

฿ 1,079.61

KSC LONG SUPER SHAFT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10510010

฿ 1,079.61

KSC LONG SUPER SHAFT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 1051205

฿ 1,079.61

KSC LONG SUPER SHAFT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 1051505

฿ 1,079.61

KSC LONG SUPER SHAFT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 1068010

฿ 1,079.61

฿ 526.53

LONG SUPER SHAFT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10610010

฿ 1,079.61

KSC LONG SUPER SHAFT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 1061205

฿ 1,079.61

KSC LONG SUPER SHAFT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 1061505

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ความเผื่อ เชิงลบ รูปทรง แบบตรง/ ขนาน joggling รูปทรง สิ้นสุด มาตรฐาน
วัสดุ SUS304 หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรง พื้นฐาน รุ่นมาตรฐาน
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) ความเผื่อ(มิลลิเมตร) 0 to -0.012