(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- คอยล์สปริงแรงดึงซีรีส์ D (มาตรฐาน DIN 2098) จาก KS SANGYO
- วัสดุลวดสปริงทำจากลวดสแตนเลส (SUS304-WPB) หรือลวดเปียโน SWP-B
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงได้ตั้งแต่ 0.9 mm ถึง 34.5 mm
- สามารถเลือกความยาวอิสระของสปริงได้ตั้งแต่ 2.7 mm ถึง 266.1 mm
- สามารถเลือกความตึงเริ่มต้นของสปริงได้ตั้งแต่ 0.0294 N ถึง 86.544 N
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางลวดได้ตั้งแต่ 0.1 mm ถึง 2.5 mm
รหัสสินค้า |
---|
6033 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | ตะขอ มุม ตรงข้าม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | ความยาว L2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มิลลิเมตร) | ความยาวฟรี lf (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด OD (Ø) | ความตึง เริ่มต้น pi (N) | ค่าคงตัวสปริง k (N / mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | จำนวนขดลวดทั้งหมด N | ปริมาณของ pkg ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.147 | 8.6 | 4 | 1.3 | 0.0294 | 0.0323 | 0.1 | 15.5 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6033 ในชุด D ซีรีส์ คอยล์สปริงดึง (มาตรฐาน DIN 2098)
รหัสสินค้า |
---|
6004 |
6005 |
6006 |
6034 |
6035 |
6036 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | ตะขอ มุม ตรงข้าม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | ความยาว L2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มิลลิเมตร) | ความยาวฟรี lf (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด OD (Ø) | ความตึง เริ่มต้น pi (N) | ค่าคงตัวสปริง k (N / mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | จำนวนขดลวดทั้งหมด N | ปริมาณของ pkg ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 731.23 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2254 | 5.5 | 3.6 | 0.9 | 0.0588 | 0.0862 | 0.1 | 19.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2254 | 6.5 | 4.1 | 0.9 | 0.0588 | 0.0686 | 0.1 | 24.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2254 | 7.9 | 4.8 | 0.9 | 0.0588 | 0.0529 | 0.1 | 31.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.147 | 9 | 4.4 | 1.3 | 0.0294 | 0.0255 | 0.1 | 19.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.147 | 10.6 | 4.9 | 1.3 | 0.0294 | 0.0206 | 0.1 | 24.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.147 | 13.1 | 5.6 | 1.3 | 0.0294 | 0.0157 | 0.1 | 31.5 | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง