(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • บริการ Flash สั่งวันนี้ได้รับสินค้าวันนี้ เปลี่ยนแปลงการตัดรอบเวลาสั่งซื้อเป็นก่อน 11:00 น. ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
    Flash Same Day Delivery service is temporary changed order cutoff time to be 11:00AM according to current situation
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

D Series Tensile Coil Spring (DIN 2098 Standard)【1-20 Pieces Per Package】 (Part Numbers)

D Series  Tensile Coil Spring (DIN 2098 Standard)

Cylindrical tension coil spring following the DIN 2098 standard, popular in Germany.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
6049
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMaterial Allowable Load (Configurable Range)
(N)
Hook Opposing Angle Allowable Load P2
(N)
Length L2 at Allowable Load
(mm)
Free Length Lf
(mm)
Coil Outer Dia. OD
(Ø)
Initial Tension Pi
(N)
Spring Constant k
(N/mm)
Wire Dia. d
(Ø)
Total Number of Winding N Qty. of Internal Pkg.

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10[Stainless Steel Wire] Stainless Steel Wire~1.25180° (Standard)0.254821.6101.320.06080.01670.1262.520

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Standard Type

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6049 in the D Series Tensile Coil Spring (DIN 2098 Standard) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6049 ในชุด D Series Tensile Coil Spring (DIN 2098 Standard)

Products like this...

Part Number
6004
6005
6006
6050
6051
6052
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMaterial Allowable Load (Configurable Range)
(N)
Hook Opposing Angle Allowable Load P2
(N)
Length L2 at Allowable Load
(mm)
Free Length Lf
(mm)
Coil Outer Dia. OD
(Ø)
Initial Tension Pi
(N)
Spring Constant k
(N/mm)
Wire Dia. d
(Ø)
Total Number of Winding N Qty. of Internal Pkg.

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10[Stainless Steel Wire] Stainless Steel Wire~1.25180° (Standard)0.22545.53.60.90.05880.08620.119.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10[Stainless Steel Wire] Stainless Steel Wire~1.25180° (Standard)0.22546.54.10.90.05880.06860.124.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10[Stainless Steel Wire] Stainless Steel Wire~1.25180° (Standard)0.22547.94.80.90.05880.05290.131.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10[Stainless Steel Wire] Stainless Steel Wire~1.25180° (Standard)0.254827.2121.320.06080.01270.1279.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 10[Stainless Steel Wire] Stainless Steel Wire~1.25180° (Standard)0.59785.44.11.360.18620.30970.1610.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 10[Stainless Steel Wire] Stainless Steel Wire~1.25180° (Standard)0.59786.04.41.360.18620.25970.1612.520

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)