(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Canon Ball

Canon Ball

Ultra compact lightweight air duster gun; WT-M series.

[Features]
· [WT-MZOP] Nozzle diameter: 3.5 mm.
· Ultra-lightweight nozzle, Can be used as a protector nozzle by attaching a tube with plug attached to the nozzle.
·Tube I.D. 9.0 - 9.5 mm
· [WT-MKP] Nozzle orifice diameter 2.0 mm.
· A nozzle that regulates airflow is included.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
WT-MKP
WT-MZ0P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFeatures Specifications Nozzle Dia.
(mm)
1 Day(s) Flow Rate ControlHigh Pressure Type2.0
1 Day(s) StandardGeneral Compressor Specification3.5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Nozzle Nozzle Shape Standard