(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง พื้นฐาน]น๊อตตัวเมีย ความกว้างไดฮีดรัล
[วัสดุ]PTFE
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[ประเภทเกลียว]เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น หยาบ ทั่วไป
[หน่วยขาย]ขายปลีก/แยกจำหน่าย (สามารถซื้อเป็นหน่วยเดียว)
[กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) ไม่มี
[ขนาดเกลียว กำหนดของ สกรู เกลียว (M)] 3 4 5 6 8 10 12 B 2.4 3.2 4 5 6 8 10 D 7 8 9 12 15 18 22 วินาที 5.5 7 8 10 13 16 19
[พิทช์ (มม)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
รูปทรงพื้นฐาน | ความกว้างทั้งสองด้านของ น๊อตตัวเมีย | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 5 | วัสดุ | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | B | 4 |
D | 9 | S | 8 | พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PTFE/NN-M5 ในชุด Polytetrafluoroethylene (ptfe) / น๊อตตัวเมีย กว้าง dihedral
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง