(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดของรูติดตั้ง] ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[การใช้งาน] มาตรฐาน เรซิ่น
[วัสดุ] PVC
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3, 4, 5, 6, 8
[ความยาว L หรือ l (มม.)] 8 10 12 15 20 25 30 35 40
[พิทช์ (มม.)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 B 2.5 3 4 5 6 D 5.5 7 8.5 10 13 H 3 4 5 6 8
รหัสสินค้า |
---|
PVC/CB-M3-L10 |
PVC/CB-M3-L20 |
PVC/CB-M4-L10 |
PVC/CB-M5-L12 |
PVC/CB-M6-L10 |
PVC/CB-M6-L30 |
PVC/CB-M8-L40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | B | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.26 | PVC HEXAGON SOCKET HEAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | ||
฿ 44.90 | PVC HEXAGON SOCKET HEAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | ||
฿ 40.39 | PVC HEXAGON SOCKET HEAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 3 | 7 | 4 | |
฿ 43.35 ฿ 20.30 | PVC HEXAGON SOCKET HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 4 | 8.5 | 5 | ||
฿ 42.67 | PVC HEXAGON SOCKET HEAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | |
฿ 60.39 | PVC HEXAGON SOCKET HEAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | 5 | 10 | 6 | ||
฿ 79.24 | PVC HEXAGON SOCKET HEAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | 6 | 13 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรงโดยละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรงของรูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ประเภทสันเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุพลาสติก | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง