(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดของรูติดตั้ง] ไม่มี
[รูปทรงพื้นฐาน] หกเหลี่ยม
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[การใช้งาน] มาตรฐาน เรซิ่น
[วัสดุ] PP
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4, 5, 6, 8, 10, 12
[ความยาว L หรือ l (มม.)]: 10 12 15 20 25 30 35 40 50 (S25) 70
[พิทช์ (มม.)] 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 B 7 8 10 13 17 19 H 2.8 3.5 4 5.5 7 8
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | B | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41.81 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
฿ 43.35 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
฿ 43.43 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 7 | 2.8 | |
฿ 45.68 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
฿ 46.48 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 2.8 | |
฿ 41.91 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 8 | 3.5 | |
฿ 44.13 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
฿ 45.68 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
฿ 47.23 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
฿ 48.77 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
฿ 51.10 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
฿ 43.35 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 4 | ||
฿ 47.23 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 4 | ||
฿ 47.23 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | 10 | 4 | ||
฿ 48.77 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | 10 | 4 | ||
฿ 51.10 ฿ 29.34 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | 1 | 10 | 4 | ||
฿ 54.97 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | 10 | 4 | ||
฿ 47.23 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
฿ 47.23 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
฿ 48.00 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 13 | 5.5 | |
฿ 51.10 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
฿ 54.97 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
฿ 62.71 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
฿ 74.32 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | 13 | 5.5 | ||
฿ 62.71 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | 17 | 7 | ||
฿ 66.58 ฿ 31.81 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 17 | 7 | ||
฿ 70.45 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | 17 | 7 | ||
฿ 73.15 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | 17 | 7 | |
฿ 76.96 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | 17 | 7 | |
฿ 80.77 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 50(S25) | 1.5 | 17 | 7 | |
฿ 74.32 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 20 | 1.75 | 19 | 8 | ||
฿ 76.96 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 25 | 1.75 | 19 | 8 | |
฿ 80.77 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | 19 | 8 | |
฿ 84.58 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 35 | 1.75 | 19 | 8 | |
฿ 88.39 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 40 | 1.75 | 19 | 8 | |
฿ 103.62 | PP HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 70 | 1.75 | 19 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรงโดยละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรงของรูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ประเภทสันเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุพลาสติก | PP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง