1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PP (โพลีโพรพีลีน) / รีเวท ตี

PP (โพลีโพรพีลีน) / รีเวท ตี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรง พื้นฐาน]ตี รีเวท
[วัสดุ]PP
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[ชนิด]กด B 14
[L]6
[หน่วยขาย]ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น) A 2.6 D 3 4

รหัสสินค้า
PP/HR-P-D3-L6
PP/HR-P-D4-L6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานB A D

฿ 34.84

PP HIT RIVET 1 ชิ้น 4 วัน 101.663

฿ 34.84

PP HIT RIVET 1 ชิ้น 4 วัน 10284

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อื่น รูปทรง พื้นฐาน ตี รีเวท วัสดุ PP
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ ชนิด บุชชิ่ง L 6
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)