(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โต๊ะ Freebear แบบยกด้วยลม
[คุณสมบัติ]
· เปิดและปิดวาล์วจ่ายลมเพื่อให้ Freebear ที่อยู่ภายในเคลื่อนที่ขึ้นและลงจากโต๊ะ
※ วาล์วแยกจำหน่าย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลำเลียงวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ชั้นวางของ โต๊ะประกอบ และอื่น ๆ
ชนิด | แอร์ชนิดขับเคลื่อน | รูปทรง | โต๊ะวางชิ้นงาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก(N) | 500.1 ถึง 5,000 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(N) | 4905 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า |
OD(Ø) | ไม่มี | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) | 25.4 | ความยาวด้าน A(มิลลิเมตร) | 600 |
พิทช์ x จำนวนชิ้น(มิลลิเมตร) | 100X5 | การใช้งาน | ยกด้วยลม (Freebear) | ความสูงติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 59.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFT-6 ในชุด โต๊ะยูนิต Freebear, โต๊ะ Freebear แบบยกด้วยลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง