(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิต Freebear แบบขับเคลื่อนด้วยลม
[คุณสมบัติ]
· ใช้สวมในในร่องตัว T ที่เจาะไว้แล้ว โดยไม่ต้องทำร่องเหลี่ยมเพิ่มเติม
· สวมได้ตามต้องการ หรือสวม/ถอดออกได้อย่างอิสระ จึงนำไปติดกับเครื่องจักรได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีฟังก์ชั่นยก
· สวมเข้าไปในอุปกรณ์ที่มีได้โดยตรง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลำเลียงวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ประกอบโต๊ะทำงานช่าง (การวางตำแหน่ง) และเปลี่ยนจิ๊กสำหรับเครื่องจักรขึ้นรูป
ชนิด | แอร์ชนิดขับเคลื่อน | รูปทรง | หน่วย | โหลดที่ยอมรับได้(N) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่ากับ SS400 | วัสดุลูกบอล | SUJ2 | OD(Ø) | ไม่มี |
เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) | 9.525 | เต็มความยาว L(มิลลิเมตร) | 200 | พิทช์ x จำนวนชิ้น(มิลลิเมตร) | 21.2X5 |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ความสูงติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 32 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFU-1625-200 ในชุด ยูนิต Freebear แบบขับเคลื่อนด้วยลม ชนิดสวมในร่องตัว T ซีรีส์ AFU-1625
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง