(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บริษัท FREEBEAR นำเสนอ Free bearing รุ่น D (ชนิดการติดตั้งแบบกลม) สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
- ดีไซน์นี้มีโครงสร้างถาดที่เหมาะสำหรับการติดตั้งด้านล่างและการแทนที่ลูกล้อ
- รุ่น Free bearing D สามารถใช้งานกับสกรูติดตั้งขนาด M8, M10, และ M20
- ส่วนประกอบและลูกบอลของรุ่น Free bearing D ทำจากเหล็กหรือสแตนเลส
- ความจุภาระที่อนุญาตสามารถเลือกใช้ได้สูงสุดถึง 1962 N
- ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์สแตนเลสที่แนบมานี้ทำจาก SUS440C
รหัสสินค้า |
---|
C-4D |
C-5D |
C-5DR |
C-6D |
C-6DR |
C-8D |
C-8DA |
C-12HD |
C-12HDR |
S-4D |
S-5D |
S-6D |
S-8D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุลูกบอล | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) | การใช้งาน | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูติดตั้ง | ป้องกันฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 961.16 ฿ 542.19 | FREE BEAR D | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50.1 ถึง 100.0 | 98.1 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 20.5 | 12.7 | ลง | 19 | M8 | - | ||
฿ 972.02 | FREE BEAR D | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 196.2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 24 | 15.875 | ลง | 25 | M8 | - | ||
฿ 1,328.27 | FBC FREE BEAR D | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 196.2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 24 | 15.875 | ลง | 29.5 | M8 | มี | ||
฿ 1,426.11 | FREE BEAR D | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 490.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 31 | 19.05 | ลง | 32.5 | M8 | - | ||
฿ 1,799.30 | FBC FREE BEAR D | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 490.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 31 | 19.05 | ลง | 38.5 | M8 | มี | ||
฿ 2,884.54 | FBC FREE BEAR D | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 500.1 ถึง 5,000 | 784.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 42 | 25.4 | ลง | 45 | M10 | - | ||
฿ 4,207.63 | FBC FREE BEAR D | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 500.1 ถึง 5,000 | 784.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 42 | 25.4 | ตัวยึดลง (พร้อม หัวฉีด จาระบี ) | 45 | M10 | - | ||
฿ 18,239.00 | FREE BEAR D | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 500.1 ถึง 5,000 | 1962 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 75 | 38.1 | ลง | 70 | M20 | - | ||
฿ 9,211.90 | FBC FREE BEAR D | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 1962 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 70 | 38.1 | ลง | 70 | M10 | มี | ||
฿ 4,459.35 | FBC FREE BEAR D | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50.1 ถึง 100.0 | 98.1 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [สเตนเลส] สเตนเลส | 20.5 | 12.7 | ลง | 19 | M8 | - | ||
฿ 4,849.60 | FBC FREE BEAR D | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 196.2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [สเตนเลส] สเตนเลส | 24 | 15.875 | ลง | 25 | M8 | - | ||
฿ 5,088.08 | FBC FREE BEAR D | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100.1 ถึง 500.0 | 490.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [สเตนเลส] สเตนเลส | 31 | 19.05 | ลง | 32.5 | M8 | มี | ||
฿ 6,942.09 | FBC FREE BEAR D | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 784.8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [สเตนเลส] สเตนเลส | 42 | 25.4 | ลง | 45 | M10 | มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | สกรูตัวผู้ทรงกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง