(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เนื่องจากเป็นสินค้าที่ขึ้นรูปด้วยการกดอัด จึงเพิ่มความสูงในการติดตั้งได้ในราคาประหยัด (รุ่น L-6)
รหัสสินค้า |
---|
C-5L-5 |
C-8L-5 |
P-5L-5 |
S-5L-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุลูกบอล | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.62 | FBC FREE BEAR L-5 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50.1 ถึง 100.0 | 78.48 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 59.3 | 15.875 | 20 | ||
฿ 268.86 | FBC FREE BEAR L-5 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 294.3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 76 | 25.4 | 31 | ||
฿ 343.24 | FBC FREE BEAR L-5 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.62 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [พลาสติก] ไนล่อน | 59.3 | 15.875 | 20 | |
฿ 926.18 | FBC FREE BEAR L-5 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50.1 ถึง 100.0 | 78.48 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [สเตนเลส] สเตนเลส | 59.3 | 15.875 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | หน้าแปลน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง