(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·สามารถเลือกแบบที่มี รูสลัก, รูกุญแจ ได้ด้วย · เบอร์ โซ่ 120. [วัสดุ]· เหล็กกล้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,544.52 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 23 | 51 | 24 | ||
฿ 1,715.48 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 25 | 66 | 26 | ||
฿ 1,889.68 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 25 | 66 | 26 | ||
฿ 2,080.00 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 25 | 75 | 26 | ||
฿ 2,488.89 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 25 | 80 | 26 | ||
฿ 2,965.16 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 25 | 80 | 26 | ||
฿ 3,028.58 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 25 | 80 | 26 | ||
฿ 4,180.65 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 25 | 80 | 26 | ||
฿ 4,010.80 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 25 | 89 | 26 | ||
฿ 4,800.00 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 21 | 25 | 89 | 26 | ||
฿ 4,722.58 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 22 | 26 | 89 | 27 | ||
฿ 5,341.94 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 23 | 26 | 89 | 27 | ||
฿ 5,225.81 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 24 | 26 | 89 | 27 | ||
฿ 5,574.19 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | 26 | 89 | 27 | ||
฿ 6,116.13 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 26 | 26 | 89 | 27 | ||
฿ 7,664.52 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 28 | 26 | 95 | 27 | ||
฿ 8,516.13 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 26 | 95 | 27 | ||
฿ 9,290.32 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | 30 | 95 | 31 | ||
฿ 10,335.48 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 30 | 95 | 31 | ||
฿ 10,374.19 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 34 | 30 | 95 | 31 | ||
฿ 10,451.61 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 30 | 95 | 31 | ||
฿ 11,225.81 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 36 | 30 | 95 | 31 | ||
฿ 13,161.29 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 38 | 30 | 95 | 31 | ||
฿ 15,096.77 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 30 | 103 | 31 | ||
฿ 16,258.06 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 42 | 30 | 103 | 31 | ||
฿ 18,348.39 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 30 | 103 | 31 | ||
฿ 20,129.03 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 30 | 103 | 31 | ||
฿ 21,832.26 | SPROCKET(NK120B) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 30 | 103 | 31 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 120 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง