(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· โซ่ รองรับการใช้งาน: หมายเลข 50 · รูปทรง เฟืองโซ่: ประเภท B
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202.83 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | 13.5 | 11 | ||
฿ 192.25 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 10 | 18 | 11 | ||
฿ 208.69 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 22 | 11 | ||
฿ 213.67 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 12 | 28 | 13 | ||
฿ 217.43 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 12 | 30 | 13 | ||
฿ 280.91 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 12 | 32 | 13 | ||
฿ 289.97 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 12 | 32 | 13 | ||
฿ 305.90 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 12 | 35 | 13 | ||
฿ 364.86 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 14 | 40 | 15 | ||
฿ 411.68 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 432.27 ฿ 289.53 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 14 | 48 | 15 | ||
฿ 462.51 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 14 | 48 | 15 | ||
฿ 540.12 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 14 | 48 | 15 | ||
฿ 524.88 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 14 | 48 | 15 | ||
฿ 590.08 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 553.75 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 652.74 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 691.22 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 695.05 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 708.76 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 660.96 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 735.48 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 647.62 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 797.42 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 31 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 713.02 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 863.87 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 905.81 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,207.10 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 16 | 55 | 20 | ||
฿ 1,107.10 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 16 | 55 | 20 | ||
฿ 1,309.03 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 39 | 16 | 55 | 20 | ||
฿ 1,036.83 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 16 | 55 | 20 | ||
฿ 1,455.48 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 41 | 16 | 55 | 20 | ||
฿ 1,292.90 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 42 | 16 | 55 | 20 | ||
฿ 1,509.68 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 43 | 16 | 55 | 20 | ||
฿ 1,445.72 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 44 | 16 | 55 | 20 | ||
฿ 1,412.90 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 19 | 55 | 20 | ||
฿ 1,881.29 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 19 | 55 | 20 | ||
฿ 2,089.00 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 47 | 19 | 55 | 20 | ||
฿ 2,330.16 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 49 | 19 | 55 | 20 | ||
฿ 1,765.16 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 19 | 55 | 20 | ||
฿ 2,298.42 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 51 | 19 | 55 | 20 | ||
฿ 2,511.75 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 52 | 19 | 55 | 20 | ||
฿ 2,563.13 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 53 | 19 | 55 | 20 | ||
฿ 1,974.19 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 54 | 19 | 55 | 20 | ||
฿ 2,891.43 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 55 | 19 | 55 | 20 | ||
฿ 3,039.37 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 56 | 19 | 55 | 20 | ||
฿ 3,133.34 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 57 | 19 | 55 | 20 | ||
฿ 3,288.89 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 58 | 19 | 55 | 20 | ||
฿ 2,768.84 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 19 | 55 | 20 | ||
฿ 3,171.43 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 20 | 63 | 21 | ||
฿ 4,268.54 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 68 | 20 | 63 | 21 | ||
฿ 3,493.34 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 20 | 63 | 21 | ||
฿ 4,010.80 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 20 | 63 | 21 | ||
฿ 5,690.32 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 20 | 66 | 21 | ||
฿ 6,743.45 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 85 | 20 | 66 | 21 | ||
฿ 8,128.15 | SPROCKET(NK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 | 20 | 66 | 21 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 50 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง