• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Roller Follower NATR

Roller Follower NATR

[Features]
· Roller follower (with retainer)
· Grease sealed at delivery

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
NATR5
NATR6
NATR8
NATR10
NATR12
NATR20
NATR30
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSRoller Outer Dia. D
(Ø)
Width
(mm)
Roller Follower Inner Dia. D
(mm)
Basic Load Rating: Dynamic Load
(kN)
Fatigue Load
(Kn)
Rotational Speed
(min -1)
5 Day(s) or more 10161253.150.4114000
2 Day(s) or more 10191263.50.48511000
5 Day(s) or more 10241585.50.817500
5 Day(s) or more 103015106.81.075500
5 Day(s) or more 103215126.91.114500
5 Day(s) or more 1047252015.532400
5 Day(s) or more 1062293023.64.551300

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Category Roller Follower Roller Type Cylindrical Outer Ring Material Carbon Steel
Roller Lining No Size Standards Metric System Shaft No
Roller Guiding Method Holder Mounted Inner Ring Presence