1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลัทช์ทางเดียวชนิด Shell Type แบบรวมกับตลับลูกปืน HFL

คลัทช์ทางเดียวชนิด Shell Type แบบรวมกับตลับลูกปืน HFL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 430.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นอกจากแรงบิดแล้ว ยังสามารถส่งแรงในแนวรัศมีได้อีกด้วย
· รองรับแรงในแนวรัศมีด้วยตลับลูกปืนธรรมดาหรือตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งในตัว

รหัสสินค้า
HFL0408KF
HFL0615
HFL0822
HFL1022SALE
HFL1226
HFL1426
HFL1626
HFL1826
HFL2026
HFL2530
HFL3030
HFL3530
HFL-0615-KF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความละเอียดแม่นยำ แรงบิด อนุญาต
(นิวตันเมตร)
ความเร็วที่อนุญาตใน เคส ที่ เพลา หมุน อัตราเร็วในการหมุน อนุญาตเมื่อ วงแหวนนอก หมุน JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 511.43

INA 1 ชิ้น 19 วัน -488-0.343400080004560120820231219-7731

฿ 671.67

ONE WAY CLUTCHES HFL 1 ชิ้น 1 วัน 1061015เกรด 01.762300013000--

฿ 430.00

ONE WAY CLUTCHES HFL 1 ชิ้น 1 วัน 1081222เกรด 03.151700012000--

฿ 586.67

฿ 326.13

ONE WAY CLUTCHES HFL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10101422เกรด 05.31400011000--

฿ 631.67

ONE WAY CLUTCHES HFL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10121826เกรด 012.2110008000--

฿ 656.67

ONE WAY CLUTCHES HFL 1 ชิ้น 1 วัน 10142026เกรด 017.395008000--

฿ 751.33

INA ONE WAY CLUTCHES HFL 1 ชิ้น 12 วัน 10162226เกรด 020.585007500--

฿ 767.65

INA ONE WAY CLUTCHES HFL 1 ชิ้น 10 วัน 10182426เกรด 024.175007500--

฿ 774.91

INA ONE WAY CLUTCHES HFL 1 ชิ้น 12 วัน 10202626เกรด 028.570006500--

฿ 849.29

INA ONE WAY CLUTCHES HFL 1 ชิ้น 14 วัน 10253230เกรด 06655005500--

฿ 955.11

INA ONE WAY CLUTCHES HFL 1 ชิ้น 19 วัน 10303730เกรด 09045004500--

฿ 1,076.66

INA ONE WAY CLUTCHES HFL 1 ชิ้น 1 วัน 10354230เกรด 012139003900--

฿ 818.42

INA ONE WAY CLUTCHES HFL 1 ชิ้น 19 วัน 1061015-1.7623000130004560120820255219-7766

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง คลัทช์ ทางเดียว ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล สเปค มาตรฐาน