• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

PA6 (Polyamide = Nylon)/Hit Rivet Stain Nail

PA6 (Polyamide = Nylon)/Hit Rivet Stain Nail
  • Volume Discount

[Features]
· Ideal nylon anchor for ALC, concrete, etc.
· Can be mounted by simply driving it in with a hammer.
· Excellent insulation, corrosion resistance, and heat resistance properties

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
PA6/HR-S-D4-L25
PA6/HR-S-D5-L35
PA6/HR-S-D5-L50
PA6/HR-S-D6-L35
PA6/HR-S-D6-L50
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSL A D
5 Day(s) or more 10251.74
5 Day(s) or more 103525
5 Day(s) or more 105025
Available 5 Day(s) or more 103526
5 Day(s) or more 105026

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Basic Shape Hit Rivet Material PA6 Surface Treatment (Details) No
Type Stainless Steel Nail Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)