• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

PA (Polyamide=Nylon)/Set Raised Washer

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

PA/SRW-4.6-15-3.5

 
Part Number
PA/SRW-4.6-15-3.5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
3 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type (Application) Flat Washer Type Flat Washer Material Resin
Surface Treatment No I.D. d(mm) 4.6 Thread Nominal (M) 5
Thickness t(mm) 3.5 Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Material, Resin Polyamide
Surface Treatment (Details) No Outer Diameter D(mm) 15

Please check the type/dimensions/specifications of the part PA/SRW-4.6-15-3.5 in the PA (Polyamide=Nylon)/Set Raised Washer series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PA/SRW-4.6-15-3.5 ในชุด PA (Polyamide=Nylon)/Set Raised Washer