(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความ ตัวต้านทาน ทางเคมีและความร้อนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานอย่าลืมทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่คาดไว้
·สามารถเปลี่ยนสีได้เล็กน้อยระหว่างล็อตหรือเนื่องจากปัจจัยหลายประการ
·ขนาดส สต๊อก รูปทรง และ ผู้ผลิต วัสดุ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รหัสสินค้า |
---|
POM/SN-M3-L15 |
POM/SN-M3-L20 |
POM/SN-M3-L25 |
POM/SN-M3-L30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41.81 | POM SPACER NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | ||
฿ 41.81 | POM SPACER NUT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 41.91 | POM SPACER NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 25 | |
฿ 43.35 | POM SPACER NUT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม (สูง) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 3 | วัสดุ | POM |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง