1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RENY (โพลีเอไมด์เสริมใยแก้ว MXD6) / ข้อต่อเรซิ่น

RENY (โพลีเอไมด์เสริมใยแก้ว MXD6) / ข้อต่อเรซิ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูเคมี RENY (โพลีเอไมด์เสริมใยแก้ว MXD6) และข้อต่อเรซิ่น

รหัสสินค้า
RENY/AJ-M3-L8
RENY/AJ-M3-L10
RENY/AJ-M3-L15
RENY/AJ-M3-L20
RENY/AJ-M4-L8
RENY/AJ-M4-L10
RENY/AJ-M4-L15
RENY/AJ-M4-L20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ L ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M)

฿ 38.71

RENY PLASTICS JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 100.583

฿ 38.86

RENY PLASTICS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100.5103

฿ 40.26

RENY PLASTICS JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 100.5153

฿ 40.39

RENY PLASTICS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100.5203

฿ 44.96

RENY PLASTICS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 100.784

฿ 45.68

RENY PLASTICS JOINT 1 ชิ้น 4 วัน 100.7104

฿ 45.72

RENY PLASTICS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 100.7154

฿ 46.48

RENY PLASTICS JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100.7204

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง พื้นฐาน นัทสเปสเซอร์ วัสดุ RENY กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่มี
หน่วยขาย ปริมาณต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)