(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อชนเชื่อม เหล็กกล้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JIS B 2311 และ JIS B 2312
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ระยะทางจนถึงปลายใบหน้าจากด้านหลัง (มิลลิเมตร) | ระยะทางถึงใบหน้าจากด้านหลัง E1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 A หรือ 2B หรือมากกว่านั้น) (มิลลิเมตร) | ขีดจำกัดความหนา (มิลลิเมตร) | รูปทรง ภายนอก D (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 307.81 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 1 1/2B | 38.1 | - | - | 48.6 | ||
฿ 482.57 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชุบสังกะสี | 1 1/2B | 38.1 | - | - | 48.6 | ||
฿ 316.12 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 1 1/4B | 38.1 | - | - | 42.7 | ||
฿ 470.48 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชุบสังกะสี | 1 1/4B | 38.1 | - | - | 42.7 | ||
฿ 347.32 ฿ 180.78 | WELDING FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 1/2B | 25.4 | - | - | 21.7 | ||
฿ 442.66 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชุบสังกะสี | 1/2B | 25.4 | - | - | 21.7 | ||
฿ 316.12 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 1B | 38.1 | - | - | 34 | ||
฿ 442.66 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชุบสังกะสี | 1B | 38.1 | - | - | 34 | ||
฿ 430.57 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 2 1/2B | 38.1 | 50.8 | 7 | 76.3 | ||
฿ 756.50 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชุบสังกะสี | 2 1/2B | 38.1 | 50.8 | 7 | 76.3 | ||
฿ 347.57 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 2B | 38.1 | 44.5 | 5.5 | 60.5 | ||
฿ 561.79 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชุบสังกะสี | 2B | 38.1 | 44.5 | 5.5 | 60.5 | ||
฿ 307.81 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 3/4B | 25.4 | - | - | 27.2 | ||
฿ 442.66 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชุบสังกะสี | 3/4B | 25.4 | - | - | 27.2 | ||
฿ 585.97 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 3B | 50.8 | 63.5 | 7.6 | 89.1 | ||
฿ 994.15 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | ชุบสังกะสี | 3B | 50.8 | 63.5 | 7.6 | 89.1 | ||
฿ 923.24 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 4B | 63.5 | 76.2 | 8.6 | 114.3 | ||
฿ 1,596.43 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | ชุบสังกะสี | 4B | 63.5 | 76.2 | 8.6 | 114.3 | ||
฿ 1,491.82 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 5B | 76.2 | 88.9 | 9.5 | 139.8 | ||
฿ 2,487.76 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | ชุบสังกะสี | 5B | 76.2 | 88.9 | 9.5 | 139.8 | ||
฿ 1,898.18 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่ | 6B | 88.9 | 101.6 | 11 | 165.2 | ||
฿ 3,353.70 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชุบสังกะสี | 6B | 88.9 | 101.6 | 11 | 165.2 | ||
฿ 3,562.93 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 8B | 101.6 | 127 | 12.7 | 216.3 | ||
฿ 6,301.62 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | ชุบสังกะสี | 8B | 101.6 | 127 | 12.7 | 216.3 | ||
฿ 5,227.07 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 10B | 127 | 152.4 | 12.7 | 267.4 | ||
฿ 9,735.13 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชุบสังกะสี | 10B | 127 | 152.4 | 12.7 | 267.4 | ||
฿ 7,362.88 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 12B | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 318.5 | ||
฿ 14,020.65 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | ชุบสังกะสี | 12B | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 318.5 | ||
฿ 9,761.13 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 14B | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 355.6 | ||
฿ 19,000.38 | AWM WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชุบสังกะสี | 14B | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 355.6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อม การต่อชน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ฝาครอบ | วัสดุ | FSGP |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง