1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟลูออโรโพลิเมอร์แบบแท่ง ก้านทรงกระบอก PFA SWP-R/51 SWP-R

ฟลูออโรโพลิเมอร์แบบแท่ง ก้านทรงกระบอก PFA SWP-R/51 SWP-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 976.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่ยาวขึ้นได้
· ก้านทรงกระบอกที่อัดรีดจากฟลูออโรโพลิเมอร์ชนิดหลอม
[การใช้งาน]
· วัสดุเชื่อม
· วัสดุสำหรับกระบวนการตัด

รหัสสินค้า
51-SWP-R-15-1
52-SWP-R-20-1
53-SWP-R-25-1
SWP-R-4-1
SWP-R-6-1
SWP-R-8-1
SWP-R-10-1
SWP-R-12-1
SWP-R-13-1
SWP-R-15-1
SWP-R-16-1
SWP-R-18-1
SWP-R-20-1
SWP-R-25-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 4,666.20

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [ฟลูออโรเรซิ่น] 451HP-J15

฿ 7,911.80

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [ฟลูออโรเรซิ่น] 451HP-J20

฿ 17,657.75

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [ฟลูออโรเรซิ่น] 451HP-J25

฿ 976.56

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [ฟลูออโรเรซิ่น] 350-J4

฿ 1,309.71

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [ฟลูออโรเรซิ่น] 350-J6

฿ 1,775.77

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [ฟลูออโรเรซิ่น] 350-J8

฿ 2,376.53

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [ฟลูออโรเรซิ่น] 350-J10

฿ 3,109.60

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [ฟลูออโรเรซิ่น] 350-J12

฿ 3,525.42

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [ฟลูออโรเรซิ่น] 350-J13

฿ 4,459.97

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [ฟลูออโรเรซิ่น] 350-J15

฿ 4,978.05

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [ฟลูออโรเรซิ่น] 350-J16

฿ 6,113.43

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [ฟลูออโรเรซิ่น] 350-J18

฿ 7,504.73

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [ฟลูออโรเรซิ่น] 350-J20

฿ 11,668.84

GNZ RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [ฟลูออโรเรซิ่น] 350-J25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี น้ำนมสีขาว ความยาว(มิลลิเมตร) 1000 (การอ้างอิง) อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) 260