1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์ซิงโครนัสความเร็วต่ำพิเศษ ซีรีส์ SMK สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย AC

มอเตอร์ซิงโครนัสความเร็วต่ำพิเศษ ซีรีส์ SMK สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย AC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,908.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มอเตอร์ซิงโครนัสความเร็วต่ำพิเศษคือมอเตอร์ซิงโครไนซ์ที่มีค่าพิกัดต่อเนื่อง ซึ่งสามารถทำงานเดินหน้า/ย้อนกลับได้ทันที มีโครงสร้างแบบเดียวกับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ แต่เนื่องจากสินค้าสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยพาวเวอร์ซัพพลายกระแสสลับ จึงเรียกอีกอย่างว่า "สเต็ปปิ้งมอเตอร์ AC"

รหัสสินค้า
SMK014K-ASALE
SMK014K-BSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เพลา

฿ 2,908.33

฿ 2,243.78

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เพลาเดี่ยว

฿ 3,008.33

฿ 2,320.32

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 23 วัน เพลาคู่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย มอเตอร์ ประเภทมอเตอร์ ซิงโครนัสความเร็วต่ำพิเศษ มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) 42
พาวเวอร์ซัพพลาย 1 เฟส สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ ไม่
แรงดันไฟฟ้า(V) 24 รูปทรง ปลาย เพลา ชนิดเพลากลม แรงบิด มอเตอร์(N / m) 0.14
อัตราเร็วในการหมุน(รอบ / นาที) 60/72