(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องขยายสัญญาณสมาร์ทไฟเบอร์ที่ช่วยให้การตรวจจับน่าเชื่อถือและตั้งค่าได้ง่ายเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ระยะตรวจจับ: การทำงานพื้นฐาน 2 ครั้ง 1.5 เท่า วัตถุตรวจจับขั้นต่ำ: ประมาณ 1/10 เท่า*, ประสิทธิภาพสูงขึ้น
· "การปรับแต่งอัจฉริยะ" ตั้งค่าได้ง่าย พร้อมช่วงการปรับปริมาณแสงที่ 40,000 เท่า ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยการปรับปริมาณแสงแม้ว่าปริมาณแสงที่ได้รับจะอิ่มตัวแล้ว จึงทำให้การตรวจจับน่าเชื่อถือ
· ใช้ "จอแสดงผลสีขาว" ที่มองเห็นได้ชัดเจนขณะใช้งาน
· ความแตกต่างระหว่างเวลาที่ผ่านไปและปริมาณการรับแสงนั้นสามารถดูได้จาก "ตัวแสดงโซลูชัน" และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้นด้วย "ตัวค้นหาการเปลี่ยนแปลง" ที่สามารถดูค่าการแสดงผลของชิ้นงานความเร็วสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
E3NX-FA0 |
E3NX-FA7 |
E3NX-FA8 |
E3NX-FA11 2M |
E3NX-FA21 2M |
E3NX-FA41 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | Input/Output | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,969.00 ฿ 4,792.58 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุทึบแสง | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | - | - | -30~ 70 | การเชื่อมต่ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณ | คอนเนคเตอร์ (สำหรับยูนิตสื่อสารเซ็นเซอร์) | - | - | - | ||
฿ 6,747.00 ฿ 4,587.96 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 400 | 0.3 | -30~ 70 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | คอนเนคเตอร์ (ช่วยลดการเดินสายไฟ) | - | 1 เอาต์พุต + 1 อินพุต | 360 (โหมดความเร็วสูง) | ||
฿ 6,525.00 ฿ 3,328.40 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 400 | 0.3 | -30~ 70 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | คอนเนคเตอร์ (ช่วยลดการเดินสายไฟ) | - | 1 เอาต์พุต | 360 (โหมดความเร็วสูง) | ||
฿ 6,971.00 ฿ 3,777.58 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | ถึง 400 | 0.3 | -25~ 40 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | 1 เอาต์พุต | 360 (โหมดความเร็วสูง) | ||
฿ 6,193.00 ฿ 4,643.51 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | ถึง 400 | 0.3 | -25~ 40 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | 2 เอาต์พุต + 1 อินพุต | 360 (โหมดความเร็วสูง) | ||
฿ 7,893.00 ฿ 6,315.19 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 400 | 0.3 | -30~ 70 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | พรีไวร์ | 2 | 1 เอาต์พุต | 360 (โหมดความเร็วสูง) |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | วิธิการตรวจจับ | ผ่านประเภทลำแสง | แหล่งกำเนิดแสง | สีแดง 4- องค์ประกอบ ประเภท ไดโอด เปล่งแสง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเคส | โพลีคาร์บอเนต | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP50 | ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / เครื่องนับ / อินพุตภายนอก / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10-30 V DC |
โหมด การ โหมด | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )(นางสาว) | 1 | รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) | ทรงสี่เหลี่ยม |
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) หรือตัวยึดเสริม (รุ่น E39-L143) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง