1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลเซอร์เซนเซอร์ขนาดเล็ก E3NC-L Series เครื่องขยายสัญญานเลเซอร์ [E3NC-LA]

เลเซอร์เซนเซอร์ขนาดเล็ก E3NC-L Series เครื่องขยายสัญญานเลเซอร์ [E3NC-LA]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,744.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมกับหัวเซนเซอร์ 2 หัว สำหรับระยะใกล้และไกล

[คุณสมบัติ]
· แบบจุดระยะไกลให้การตรวจจับได้อย่างน่าเชื่อถือที่ขนาดต่ำสุด ø0.1 มม. และสามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับเครื่องขยายสัญญาณได้
· คุณสามารถเลือกจาก 2 หัว เซนเซอร์ มีให้สำหรับระยะทางไกลและระยะทางสั้นขึ้นอยู่กับฉาก
· การตรวจจับที่มีความเสถียรสามารถทำได้แม้ในเงื่อนไขที่จุดไม่คงที่และมีจุดที่เล็กที่สุดหลากหลาย
· ใช้สายเคเบิลสำหรับหุ่นยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย โดยใช้เลเซอร์แบบปลอดภัย คลาส 1
· ใช้ "จอแสดงผลสีขาว" ที่มองเห็นได้ชัดเจนขณะใช้งาน
· การตั้งค่าที่ง่ายดายและระบบสัมผัสอัจฉริยะช่วยให้การตรวจจับน่าเชื่อถือ

รหัสสินค้า
E3NC-LA7SALE
E3NC-LA21 2MSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดสูงสุดของหัว ความลึก
(มิลลิเมตร)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )
(นางสาว)
Input/Output

฿ 5,744.00

฿ 4,592.90

OMRON LASER SENSOR 1 ชิ้น 7 วัน 86.9คอนเนคเตอร์ (ช่วยลดการเดินสายไฟ)-11 เอาต์พุต + 1 อินพุต

฿ 8,033.00

฿ 6,024.75

OMRONLASERSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 83.4พรีไวร์2-2 เอาต์พุต + 1 อินพุต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เลเซอร์เซนเซอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วัตถุทึบแสง วิธิการตรวจจับ ผ่านประเภทลำแสง
รูปทรง หัว ทรงสี่เหลี่ยม วัสดุเคส โพลีคาร์บอเนต ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความเย็น อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) -25:: 40 อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) 35:: 85
โครงสร้างในการป้องกัน IP65 ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) 37 ความสูงสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) 10
ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / อินพุตภายนอก / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง(V) 10-30 V DC โหมด เอาต์พุต NPN
โหมด การ โหมด สว่าง-ON เครื่องจับเวลา ผู้ใช้สามารถเลือกปิดฟังก์ชันตั้งเวลา / หน่วงเวลา OFF / หน่วงเวลา ON / One-shot / หน่วงเวลา ON-OFF ได้ Class เลเซอร์ Class 1
รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) ทรงสี่เหลี่ยม เซนเซอร์ ใช้งานได้ E3NC-LH01/E3NC-LH02 ภาพรวม มาพร้อมอุปกรณ์ควบคุมแหล่งจ่ายแบบไดนามิก (DPC)