(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เลเซอร์เซนเซอร์ CMOS ขนาดเล็ก หัวเซนเซอร์ "E3NC-S" และชุดเครื่องขยายสัญญาณ
[คุณสมบัติ]
· เลเซอร์เซนเซอร์ CMOS ขนาดเล็กที่ช่วยให้สามารถตรวจจับชิ้นงานได้อย่างน่าเชื่อถือโดยไม่ได้รับผลกระทบจากสี วัสดุ และ พื้นผิวของชิ้นงาน
·ไดนามิกเรนจ์ 500,000 เท่า ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตรวจจับมีความน่าเชื่อถือโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตัวชิ้นงาน
· หัวเลเซอร์ CMOS ช่วยให้สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้
· เนื่องจากสามารถกำหนดระยะทางได้ จึงทำให้การตรวจจับมีความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่างกันถึง 1.5 มม.
· สายเคเบิลสำหรับหุ่นยนต์และตัวเครื่องมาตรฐานการป้องกัน IP67 ช่วยให้การทำงานน่าเชื่อถือแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย
· ใช้ "จอแสดงผลสีขาว" ที่มองเห็นได้ชัดเจนขณะใช้งาน
· การตั้งค่าที่ง่ายดายและการปรับแต่งอัจฉริยะช่วยให้การตรวจจับน่าเชื่อถือ
รหัสสินค้า |
---|
E3NC-SA21 2M |
E3NC-SH100 2M |
E3NC-SH250 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วิธิการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | รูปทรงลำแสง | แหล่งกำเนิดแสง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) | โครงสร้างในการป้องกัน | ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | เครื่องจับเวลา | จุด (มิลลิเมตร) | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน ) (นางสาว) | Class เลเซอร์ | เซนเซอร์ ใช้งานได้ | Input/Output | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,225.00 ฿ 4,913.00 | OMRONLASERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | - | - | - | - | - | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ผลพื้นหลัง | -25~ 40 | - | - | - | - | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / อินพุตภายนอก / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 10-30 V DC | NPN | พรีไวร์ | 2 | ผู้ใช้สามารถเลือกปิดฟังก์ชันตั้งเวลา / หน่วงเวลา OFF / หน่วงเวลา ON / One-shot / หน่วงเวลา ON-OFF ได้ | - | 10 | - | E3NC-SH100/E3NC-SH250 | 2 เอาต์พุต + 1 อินพุต | - | ||
฿ 14,302.00 ฿ 8,206.49 | OMRONLASERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เลนส์ สำหรับ เซนเซอร์] หัว เซนเซอร์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | จุดเล็ก ๆ | [สีแดง] เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ แสงที่มองเห็นได้ | ถึง 100 | รุ่น ทางไกล | มาตรฐาน / ทนความเย็น | -10~ 50 | IP67 | 28.8 | 13 | 41 | - | - | - | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ | 2 | - | ø 0.5 | - | Class 1 | - | - | 100 | ||
฿ 23,625.00 ฿ 16,676.89 | OMRON LASER SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เลนส์ สำหรับ เซนเซอร์] หัว เซนเซอร์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | จุดเล็ก ๆ | [สีแดง] เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ แสงที่มองเห็นได้ | ถึง 300 | รุ่น ทางไกล | มาตรฐาน / ทนความเย็น | -10~ 50 | IP67 | 28.8 | 13 | 41 | - | - | - | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ | 2 | - | ø 1 | - | Class 1 | - | - | 250 |
กำลังโหลด …
วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | รูปทรง หัว | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุเคส | โพลีคาร์บอเนต |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 | รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) | ทรงสี่เหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง